KMK HP (25X6) - Kabelmærkeholder
0830720

Kabelmærkeholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltets højde: 6 mm, tekstfeltets bredde: 25 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kunststofkabelmærker til mærkeskilte, til kabelbindermontering
Kunststofkabelmærkeskilt til mærkning og bundtning af ledninger og kabler indendørs.
Mærkeskiltene er forsynet med øje og fastgøres med kabelbinderne
Det mærkede indstiksskilt beskyttes mod tilsmudsning af beskyttelseshætten.