Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTMC 1,5-3 /BN - Rangertavle
3270423

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade, farve: grå, farve tilslutningselementer: brun

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Egnet til bæreskinnemontering og vægudskæring med passende tilbehør
Individuel konstruktion gennem modulært princip
Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion