DF-PTMC-U
-
Flangeendeplade
3270401
Flangeendeplade, til direkte montage nederst, dybde: 12,8 mm, bredde: 22 mm, højde: 29,1 mm, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Monteringstilbehør |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment | 0,7 ... 0,8 Nm |
| Bredde | 22 mm |
| Højde | 29,1 mm |
| Dybde | 12,8 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Varenummer | 3270401 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE6ZWX |
| Produktnøgle | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061061 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,84 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,81 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,012 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809997
-
ZBF10 CUS - Mærkestrimmel flad 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810025
-
UC-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829679
-
TMT 10 R - Mærkeskilte til klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824500
Dine fordele
Enkle mærkningsmuligheder
Muliggør vægmontering af PTMC
Tilbehør til montering på PTMC
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre