Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 2 WAGO WSB 5 ark
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Reservedrivrem til KGS 1
Transportkuffert, til CMS-P1-PLOTTER, rundprofilkuffert i aluminium-rammekonstruktion til et komplet plottersystem
Tilbehør til plotter med graveringsenhed
Dybdereguleringstylle til CMS-GRAV-PGS, materiale: forkromet messing, poleret, indvendigt åbningsmål: 11,5 mm, udvendigt åbningsmål: 15 mm
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 2 Entrelec ark, RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 20 strimler ledningsmærkning LBHZ
Massiv hårdmetaldorn, 1 skær, skærebredde: 1,5 mm
Adapterplade til WMU-magasiner, til anvendelse af universalramme CMS-WMU med magasinindsatene i CMS-MCP 3-plotteren
Styringsenhed til graveringssystemerne ENGRAVING UNIT og P1 ENGRAVING UNIT
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.