P1 UC-MAG 6
- Magasin
P1 UC-MAG 6
- Magasin
5146121
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, til isætning af UC-EMP..., UC-EMLP...
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, til isætning af UC-EMP..., UC-EMLP...
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.