Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK. Til 26 flade mærkestrimler eller ZBN
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK, til isætning af UC-WMCO...
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER, til isætning af UC-WMC 7,5...
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER og PLOTMARK. Til 22 mærkestrimler
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 2 mærkestrimmelark
Graveringsenhed, vægt: 7,6 kg, længde: 0,35 m, bredde: 250 mm
Sæt til udskiftning, bestående af: 1x stativrør, 1x ,spændestykke, 1x holdevinkel til fiksering af sugeslangen og tilslutningskablet
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 1 Weidmüller Multicard ark universelt
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 3 flade mærkestrimmelark
Magasin, til CMS-P1-PLOTTER, til isætning af UC1-TM..., UC1U-TM...
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.