Tilbehør til plotter med graveringsenhed
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 1 WAGO WMB ark
Graveringsdorn med en spidsvinkel på 15°, spidsdiameter: 0,4 mm
Tilbehør til plotter med graveringsenhed
Graveringsdornsæt, dorn med en spidsvinkel på 15°, spidsdiameter: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Sugeslange og spændestykke, til udskiftning til sugeenheden
Forbindelseskabel, til udskiftning mellem styringsenhed og skriftplotter
Massiv hårdmetalfræser, 2 skær, fræsebredde: 1,0 mm
Graveringsenhed, vægt: 7,6 kg, længde: 0,35 m, bredde: 250 mm
Værktøjsmagasinindsats, reserveindsatsholder til værktøjsmagasin
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.