Massiv hårdmetalfræser, 2 skær, fræsebredde: 0,4 mm
Plotter og graveringssystemer
Vores plotter printer på mærkningsmaterialer af høj kvalitet og leverer dermed mærkning, der holder længe. Ved at udskifte standardplotterhovedet med graveringsenheden forvandles plotteren nemt til et graveringssystem. De således oprettede mærkninger er særdeles holdbare også under ekstreme betingelser.
Tilslutningskabel, til udskiftning mellem sugeenhed og styringsenhed
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 3 Wieland ark, type 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69, 80
Vakuumaggregat, sugeevne: 7,4 m3/h, motoreffekt: 0,37 kW, driftsspænding: 230 V AC/50 Hz
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 2 WAGO WSB 4 ark
Adapter, til udskiftning som forbindelse mellem sugeslange og graveringsspindel
Skrivestift, inkl. adapter, tuschtank og og opbevaringsdepot, 0,5 mm skriftbredde
Tilbehør
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 1 Weidmüller Multicard ark SF 4-6
Kunststofmagasiner til CMS-P1-PLOTTER. Til 2 Murrplastik ark, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Dine fordele
- Enkel styring af plotteren takket være mærkningssoftwaren PROJECT complete
- Hurtig idriftsættelse takket være USB- og Centronics-grænseflade
- Nem betjening: Overskuelig med kun fire taster
Plotteren med graveringsenhed
Plotteren med graveringsenhed er mærkningssystemet til værkstedsanvendelse.
Graver metaller og specielle kunststoffer i to lag med systemet. Graveringsdornen fås i diametre fra 0,2 til 1,0 mm til forskellige stregtykkelser.
Graverede skilte anvendes f. eks. til mærkning af kabler, som lægges i jorden.
Du kan lave mærkninger med lang levetid til aggressive omgivelser.