CHARX connect – AC-ladekabler med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-stik til elbiler, ladestationer og vægbokse

AC-ladekabler til elbiler, ladestationer og vægbokse

Mode 3-ladekablerne CHARX connect er velegnede til AC-opladning af elkøretøjer fra alle producenter og fås med NACS-, type 1-, type 2- og GB/T-ladestik i forskellige effektklasser. Ud over kabler til fast installation på ladestationen eller vægboksen får du også mobile type 2-ladekabler, der forefindes i elbilen.

Go to Product Detail Page for item 1720971
CHARX ET2CP-3AC32-7,0MES00P - AC-ladekabler
CHARX ET2CP-3AC32-7,0MES00P - AC-ladekabler
1720971

CHARX connect eco, Type 2, Mobil AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 480 V AC, med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, kabler: 7 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), Den medfølgende beskyttelseskappe skal sættes på køretøjsladestikket, som der kræves en normativ beskyttelse for.

Dine fordele

  • Bredt produktprogram for NACS, type 1, type 2 og GB/T
  • Materialer af høj kvalitet, robust design og praktisk håndtering
  • På forespørgsel med dit logo og tilpasset kabelkonfektionering
  • Vandtæthed beskytter strømførende dele mod fugt
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949
  • Testet iht. automobilstandarderne LV124, LV214 og LV215-2

Sammenligning af vores AC-ladekabler Beslut dig for, hvilken produktfamilie der passer bedst til dine behov

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Design og komfort
Præmieret tre gange inden for design og ergonomi
Gummibehandlet grebsområde for mere behagelig håndtering
Dimensioner¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Variantion og individualitet
Tilgængelige ladestandarder NACS, type 2 Type 1, type 2, GB/T
Tilgængelige farver på ladekabler Sort (andre på forespørgsel) Sort, grå, gul, rød (andre på forespørgsel)
Tilgængelige farver på ladestikket Sort (andre på forespørgsel) Sort, sort-grå (andre på forespørgsel)
Min. bestillingsmængde (afhængigt af varen) ca. 500 1 - 100
Branding og konfektionering på forespørgsel
Kvalitet og sikkerhed
Udviklet og produceret i henhold til IATF 16949
VDE-certificeret ledning i henhold til DIN EN 50620
Forsølvede effekt- og signalkontakter
Vandtæthed
Se produktliste Se produktliste

¹⁾ Eksempel på sammenligning af dimensionerne på type 2-køretøjsladestikket, ekskl. ladekabel.

CHARX connect eco Ladekablet til de prisbevidste – fås med NACS- og type 2-stik

Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco
Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco
Person henter CHARX connect eco AC-ladekabel fra bagagerummet på en elbil
CHARX connect eco: AC-ladekabel med NACS- og type 2-stik
Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco

CHARX connect eco imponerer med deres særligt kompakte dimensioner, reduceret materialeforbrug og reduceret vægt.

Ladekablerne er derfor ikke kun ressourcebesparende, men fås også til attraktive priser.

Elbil oplades med AC-ladekablet CHARX connect eco

CHARX connect eco opfylder de høje kvalitets- og proceskrav fra bilproducenter i overensstemmelse med IATF 16949.

Vandtætheden, som fuldstændig beskytter alle strømførende dele inde i huset mod fugt, sikrer sikker udendørs brug.

Person henter CHARX connect eco AC-ladekabel fra bagagerummet på en elbil

Takket være deres kompakte dimensioner og reducerede vægt er AC-ladekablerne særligt nemme at håndtere.

Med CHARX connect eco fås den sædvanlige høje Phoenix Contact-kvalitet kombineret med haptisk feedback.

CHARX connect eco: AC-ladekabel med NACS- og type 2-stik

CHARX connect eco-familien dækker følgende ladestandarder og effektklasser:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Type 2
    • 20 A / 250 V / metrisk
    • 32 A / 250 V / metrisk
    • 20 A / 480 V / metrisk
    • 32 A / 480 V / metrisk

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se type 2-ladekablet fra CHARX connect eco-familien i særlig mange detaljer. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

CHARX connect comfort Ladekablet til de kræsne – fås med type 1-, type 2- og GB/T-stik

Person oplader sin elbil via et type 2-ladekabel ved en vægboks
Stephan Gahlow og Ralf Bungenstock holder certifikatet for German Design Award 2019 i deres hænder
AC-ladestikket CHARX connect comfort ved udendørs anvendelse i regnvejr
CHARX connect comfort: AC-ladekabel med type 1, type 2 og GB/T-stik
Person oplader sin elbil via et type 2-ladekabel ved en vægboks

CHARX connect comfort AC-ladekablets sofistikerede design overbeviser med et moderne formsprog og er også funktionelt veludført.

Det gummierede og ergonomisk formede greb garanterer nem håndtering af ladestikket og en behagelig fornemmelse.

Stephan Gahlow og Ralf Bungenstock holder certifikatet for German Design Award 2019 i deres hænder

AC-ladekablerne CHARX connect comfort er blevet hædret med tre prestigefyldte design-priser:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Under produktudviklingen, som blev udført sammen med diplomdesigneren Stephan Gahlow, var der bevidst fokus på et ergonomisk og attraktivt design, et moderne og æstetisk formsprog samt materialer af høj kvalitet.

AC-ladestikket CHARX connect comfort ved udendørs anvendelse i regnvejr

Det smarte tæthedskoncept i CHARX connect comfort beskytter alle strømførende dele inde i huset fuldstændigt mod fugt.

Materialer og udførelse af høj kvalitet samt de sølvbelagte strøm- og signalkontakter sikrer, at AC-ladekablet er meget pålideligt, robust og holdbart. Det betyder, at intet står i vejen for langvarig udendørs brug, selv under barske forhold.

CHARX connect comfort: AC-ladekabel med type 1, type 2 og GB/T-stik

CHARX connect comfort-familien dækker følgende ladestandarder og effektklasser:

  • Type 1
    • 20 A / 250 V / metrisk
    • 32 A / 250 V / metrisk
    • 30 A / 250 V / metrisk (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Type 2
    • 20 A / 250 V / metrisk
    • 32 A / 250 V / metrisk
    • 20 A / 480 V / metrisk
    • 32 A / 480 V / metrisk
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metrisk
    • 32 A / 250 V / metrisk
    • 16 A / 440 V / metrisk
    • 32 A / 440 V / metrisk

Det robuste AC-ladekabel i en hverdagstest

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se nærmere på CHARX connect comfort-familiens type 1-ladestik meget detaljeret. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Tilpas dit ladekabel Ladestik og -kabel, der passer til dine behov

AC-ladestik CHARX connect eco og matchende transporttaske med kundespecifikt logo
Kundespecifik konfektionering af et AC-ladekabel
Elbil oplades i carport ved en AC-vægboks med fast tilsluttet ladekabel
Elbil oplades på offentlig ladestation med et mobilt modus 3-ladekabel
AC-ladestik CHARX connect eco og matchende transporttaske med kundespecifikt logo

Hvis ønsket fremstiller vi gerne vores ladestik med dit logo, så du opnår et gennemført image:

  • Enten fast præget
  • Eller som UV- og vejrbestandig kunststofetiket

Din branding fuldendes ved at vise dit logo tydeligt på vores sorte transporttaske til mobile type 2-ladekabler.

Kundespecifik konfektionering af et AC-ladekabel

Efter anmodning kan vi tilpasse kabelenden på dit ladekabel, så det passer til installationskravene på din ladestation:

  • Fleksibel afisoleringslængde
  • Individuelt trinvist snit
  • Krympning med terminalrør
  • Krympning med kabelringsko
  • Komprimering ved hjælp af ultralydssvejsning

Vores produktprogram omfatter metriske kabler og AWG-kabler i forskellige længder og ledertværsnit samt i lige og spiraliserede versioner. Finder du ikke den ønskede kombination hos os, er der mulighed for at oprette og fremstille en kundespecifik vare.

Elbil oplades i carport ved en AC-vægboks med fast tilsluttet ladekabel

Vores stationære type 2-ladekabler med åben ledningsende er velegnede til montage på AC-vægbokse til privat brug, f.eks.. i carporten eller garagen.

Disse ladekabler har kun et ladestik på køretøjssiden. Det gør håndteringen meget mere praktisk for elbilister: Ladekablet skal kun tilsluttes køretøjsinlettet – i modsætning til vægbokse med ladestikdåse, hvor kablet også skal tilsluttes vægboksen.

Elbil oplades på offentlig ladestation med et mobilt modus 3-ladekabel

De fleste offentlige ladestationer er udstyret med en ladestikdåse i stedet for et fast tilsluttet ladekabel, da dette er mindre udsat for hærværk og kræver mindre vedligeholdelse.

Til tilslutning og opladning af et køretøj her er vores mobile type 2-ladekabler den optimale løsning. De har både et køretøjsladestik og et infrastruktur-opladningsstik og transporteres normalt i bagagerummet på elbilen.

Person oplader elbil med CHARX connect eco AC-ladekabel

Er du privat slutbruger? Find det rigtige ladekabel via Google

Er du på udkig efter et ladekabel af høj kvalitet til din elbil? Desværre kan du som privatperson ikke bestille hos Phoenix Contact direkte, men vores ladekabler forhandles af talrige webshops.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.

Nye produkter

NACS-ladekabler CHARX connect eco til vekselstrøm på op til 80 A

NACS-ladekabel til AC-opladning op til 80 A

UL-certificeret og SAE-kompatibel

Til den nordamerikanske opladningsstandard NACS tilbyder vi 100 % standardkompatible ladekabler med maksimal sikkerhed og dokumenteret industrikvalitet: De robuste NACS-ladestik fra CHARX connect eco-familien er nemme at håndtere og muliggør AC-opladning med op til 80 A.

Særlige egenskaber

  • Ladestrøm: 50 A, 80 A
  • Isolationsmærkespænding: 500 V
  • Ledertværsnit: 10 AWG, 6 AWG
  • Ledningslængde: 25 ft (andre længder ved henvendelse)
  • Valgfrie temperatursensorer: NTC
  • Kapslingsklasse tilsluttet: IP67
  • Kapslingsklasse: fingerberøringsbeskyttelse IP2XB
  • Certificeringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Dine fordele

  • Overensstemmelse med UL 2251, SAE J3400 og IATF 16949 garanterer særlig høj kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet
  • Fingerberøringsbeskyttelse iht. IP2XB med omsprøjtede hætter giver maksimal elektrisk sikkerhed
  • Valgfrie temperatursensorer beskytter imod overophedning
  • Ergonomisk design forenkler håndteringen
  • På forespørgsel med dit logo, tilpasset kabellængde og konfektioneret kabelende