De færdigkonfektionerede krympeslanger i produktfamilien WMS... sørger for en god oversigt takket være Ladder-Style-formatet og kan anvendes hurtigt. Efter print- og påføringsprocessen kan de mærkede krympeslanger evt. krympes og fastgøres på kablet/ledningen vha. manuel varmepåvirkning.
WMS 4,8 (15X9)R YE
-
Krympeslange
0800414
Krympeslange, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, perforeret, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 9 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E310982_Vol2_Sec1Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Ladder-Style-udførelse: Med henblik på godt oversigt og hurtig anvendelse er slangerne færdigkonfektionerede i afsnitslængderne: 15 mm, 30 mm eller 60 mm
Kan evt. krympes ved enhver manuel varmeproces for at fastgøre i positionen
Høj grad af diameterdækning takket være et krympeforhold på 3:1
Udbredt verden over og gennemprøvet i styretavle- og maskinkonstruktion, i olie- og gasindustrien og i jernbaneindustrien