SACC-CIP-M12FSD-4P SMD T - Kontaktholder
1411936

Kontaktholder, 4-polet, Bøsning, lige, M12, D-kodning, SMD-reflow, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand