HC-M-DSUB-09-UT-M
-
Kontaktindsatsmodul
1423723
Kontaktindsatsmodul, poltal: 9, konstruktion : D-SUB 9, Stift, Skruetilslutning, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, anvendelse: Data
Produktdetaljer
Generelt | Til HEAVYCON-huse typerække B6 - B48, modulbæreramme HC-M-B...MF-... nødvendig |
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Generelt | Det anbefales at anvende føringsstifter (HC-CST) og -bøsninger (HC-CBU) for at undgå skrå montering. |
Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
Produkttype | Kontaktindsats modulær |
Typerække | HC-M-DSUB-U |
Anvendelse | Data |
Poltal | 9 |
Stikudformning | 9 |
Kontaktnummerering | 1 - 9 |
Antal kabelafgange | 1 |
Antal modulpladser | 1 |
Kontakttype | drejet |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG | 28 ... 20 |
Tilspændingsmoment | 0,03 Nm ... 0,05 Nm |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 4,2 mm |
Målskitse |
|
Bredde | 34,2 mm |
Højde | 35,7 mm |
Længde | 14,6 mm |
Mekaniske mærkeværdier | |
Minimal højde på hus | 72 mm |
Kontaktdiameter | 1 mm |
Driftsspænding (III/3) | 48 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Mærkestrøm | 1 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Materiale Fase | Zinklegering |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PC |
Normer / bestemmelser | PC |
PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Test | |
Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL2) |
PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R23 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
Varenummer | 1423723 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ACE |
Produktnøgle | AF7ACE |
GTIN | 4055626369419 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 38,74 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 37,7 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodningselement 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbæreramme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbæreramme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbæreramme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbæreramme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbæreramme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbæreramme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbæreramme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbæreramme 1182095
-
HC-M-DSUB 09-UT-F - Kontaktindsatsmodul 1417307
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre