Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-M-06-CT-F - Kontaktindsatsmodul
1414367

Kontaktindsatsmodul, poltal: 6, effektkontakter: 6, styrekontakter: 0, Bøsning, Crimptilslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter