HC-HS-06-I-PT-M - Kontaktindsats
1031082

Kontaktindsats, poltal: 6+PE, størrelse: B16, effektkontakter: 6, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Push-in-tilslutning, 400 V, 35 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler