HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M - Kontaktindsats
1079558

Kontaktindsats, poltal: 4+2+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Aksial skruetilslutning, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt/signal

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler