DNV
Godkendelses-ID: TAE000037SUL Recognized
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 21 A | - 14 |
Kontaktindsats, poltal: 46+PE, størrelse: B24, effektkontakter: 46, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 21 A | - 14 |