DNV
Godkendelses-ID: TAE000037SCSA
Godkendelses-ID: 013631_6233_01Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | 22 - 14 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E468743Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 14 A | - 14 |