EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 |
Komponentrækkeklemme, Hvis flere diodeklemmer monteres på bæreskinnen ved siden af hinanden, skal der monteres en afstandsplade imellem dem., med integreret diode P1000M, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 5 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , farve: grå
Generelt | Hvis flere diodeklemmer monteres på bæreskinnen ved siden af hinanden, skal der monteres en afstandsplade imellem dem. |
Produkttype | Komponentklemme |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,31 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
Afisoleringslængde | 12 mm |
Prøvedorn | A4 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Mærkestrøm | 5 A |
Maks. belastningsstrøm | 5 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 1000 V |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Højde | 100,8 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 60 mm |
Dybde på NS 35/15 | 67,5 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3035692 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2172 |
Produktnøgle | BE2172 |
GTIN | 4046356609807 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 25,69 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 25,42 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | e1413a17-2a96-4a95-9c29-3fb041ff449b |