Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

STME 6-DIO/L-R HV - Komponentrækkeklemme
3035691

Komponentrækkeklemme, Hvis flere diodeklemmer monteres på bæreskinnen ved siden af hinanden, skal der monteres en afstandsplade imellem dem., med integreret diode P1000M, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 5 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , farve: grå

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tilslutning af standard-solarledninger op til 10 mm² og 7,5 mm udvendig diameter
Afstandspladen DP-STMED 6 sørger for tilstrækkelig afstand mellem to nabodiodeklemmer
En pladsbesparende konstruktion med samme kontur til opbygning af kompakte generatortilslutningskasser
Universelle funktionsskakte gør det muligt at samle enkelte PV-strenge med kortslutningsbroer