ST 4-DIO 1N 5408/R-L
-
Komponentrækkeklemme
3035247
Komponentrækkeklemme, med integreret diode, mærkestrøm: 1,5 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Komponentklemme |
Poltal | 1 |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeisolationsspænding | 800 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,02 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit AWG | 28 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Mærkestrøm | 1,5 A |
Maks. belastningsstrøm | 1,5 A |
Mærketværsnit | 4 mm² |
Komponenttype | Diode 1N 5408 |
Spærrespænding | 1000 V |
Bredde | 6,2 mm |
Endepladebredde | 2,2 mm |
Højde | 56 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 44 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Isolationsmaterialer | PA |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Stødspændingstest | |
Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
Resultat | Test bestået |
Korttidsstrømsikkerhed 4 mm² | 0,48 kA |
Korttidsstrømsikkerhed 6 mm² | 0,72 kA |
Resultat | Test bestået |
Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
Testspænding beregnet værdi | 2 kV |
Resultat | Test bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Ja |
Mekanisk styrke | |
Resultat | Test bestået |
Fastgørelse på holderen | |
Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
Testkraft beregnet værdi | 1 N |
Resultat | Test bestået |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Rotationshastighed | 10 o/min. |
Omdrejninger | 135 |
Ledertværsnit/vægt | 0,08 mm² / 0,1 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Test bestået |
Ældning | |
Temperaturcykluser | 192 |
Resultat | Test bestået |
Nåleflammetest | |
Indvirkningstid | 30 s |
Resultat | Test bestået |
Svingninger/bredbåndsstøj | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 11,83 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 4,25g |
Testvarighed pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Resultat | Test bestået |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 3035247 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2172 |
Produktnøgle | BE2172 |
GTIN | 4046356053587 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 9,032 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8,938 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 79d522b1-3dac-47a3-a51d-e1701b04a31f |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 6-6 - Indlægsbro 1008238
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBS 20-6 - Indlægsbro 3030365
-
FBSR 2-6 - Indlægsbro 3033715
-
FBSR 3-6 - Indlægsbro 3001594
-
FBSR 4-6 - Indlægsbro 3001595
-
FBSR 5-6 - Indlægsbro 3001596
-
FBSR 10-6 - Indlægsbro 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsstik 3033812
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
D-ST 4 - Endeplade 3030420
-
RPS - Reduktionsstik 0201647
-
ATP-ST 4 - Skilleplade 3030721
-
WST 4 - Advarselsafdækning 3030954
-
D-ST 4 OG - Endeplade 3037685
-
D-ST 4 BU - Endeplade 3032295
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolationsstoptylle 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolationsstoptylle 3002898
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-6 - Prøvestik 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestik 3038736
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre