PTME 6-BE - Komponentrækkeklemme
3035687

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Komponentrækkeklemme, til indbygning af valgfrie komponenter, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter