Kabelmetervare

Kabelmetervare til kobber- og lydlederanvendelser

Takket være den store variation af ledningstyper kan man udføre mange forskellige applikationer med vores kabelmetervare. Udform kablingen helt efter dine behov: Individuelle ledningslængder kan etableres nemt med tilslutningsstik og fordelere til egen konfektionering fra PHOENIX CONTACT.

Go to Product Detail Page for item 1474283
NBC-100,0-94H - Netværkskabel
NBC-100,0-94H - Netværkskabel
1474283

Metervare, Netværkskabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, 8-leder (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), farve enkeltleder: hvid/orange, orange, hvid/grøn, grøn, hvid, blå, brun, sort, kabellængde: 100 m, Power with Ethernet (PWE)

Dine fordele

  • Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
  • Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
  • Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer
To forskelligt farvede kabler snoet i en ring

Kobberkabler som metervare

Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.

  • Ledningstype PUR halogenfri
  • Ledningstype PUR/PVC
  • Ledningstype PVC
  • Ledningstype PUR POWER

Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.

To forskelligt farvede lyslederkabler snoet i en ring

Lyslederkabel som metervare

Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, datacentre eller bygningskabling.

  • Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s