PT 2,5-PE/L/L - Fleretagesklemme
3210541

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Fleretagesklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, antal tilslutninger: 6, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2. og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri ledningstilslutning
Fuld fleksibilitet takket være det standardiserede CLIPLINE complete bro-, mærknings- og testtilbehør
Opfylder kravene i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 til beskyttelsesledertilslutninger
Højt sikkerhedsniveau takket være den lavohmske forbindelse til jordpotentialet via profilskinnen
Direkte forbindelse med DIN-skinnen muliggør hurtig fejlfri jordforbindelse uden ekstra fortrådningsarbejde.