Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: grå
Klemmer
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Etageklemme, mærkespænding: 800 V, Termisk vedvarende strøm Ith: 22 A, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Jordklemme, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , farve: grøn/gul
Jordklemme, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Jordklemme, antal tilslutninger: 4, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul