Med de robuste NearFi-koblere NEARFI 300 kan du overføre energi (50 W, 24 V DC / 2 A, UA) kontaktløst over en afstand i centimeterområdet. Koblerne kræver ingen konfiguration og er klar til brug med det samme. NearFi-koblerne kan føres til hinanden fra vilkårlige retninger eller roterende. De kan stå over for hinanden forskudt eller i en tangential vinkel. På denne måde kan du udskifte vedligeholdelsesintensive stikforbindelser, der er udsatte for slid, og reducere nedetid for dine anlæg. IP65-enhederne tilsluttes ved hjælp af M12 push-pull-lyntilslutningsteknik (L-kodet).
NEARFI 300 B
-
Induktiv kobler
1464614
NearFi-Base, kontaktløs energikobler, 50 W (UA), rækkevidde ≤10 mm, M12-Push-Pull, IP65, kan kombineres med NEARFI 300 R. Option: 2 x 50 W (US+UA) i forbindelse med NEARFI 2200/200
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvornår skal jeg bruge de A-kodede enhedsvarianter (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
De A-kodede enhedsvarianter bruges som erstatning i eksisterende systemer og applikationer. De A-kodede enheder er ikke kompatible med de L-kodede enheder (NEARFI 2xxx).
Hvornår skal jeg bruge de L-kodede enhedsvarianter (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Anvend de L-kodede enhedsvarianter i forbindelse med nye projekter. De L-kodede enheder muliggør en fordobling af rækkevidden i forbindelse med datatransmission, en fordobling af effekten via paralleltilslutning og andre funktioner. De L-kodede enhed... Se mere
Anvend de L-kodede enhedsvarianter i forbindelse med nye projekter. De L-kodede enheder muliggør en fordobling af rækkevidden i forbindelse med datatransmission, en fordobling af effekten via paralleltilslutning og andre funktioner. De L-kodede enheder er ikke kompatible med de A-kodede enheder.
Se mindreOpfylder enhederne kravene til cybersikkerhed i direktivet om radioudstyr (RED)?
Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller m...
Se mere
Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller misbruge ressourcer. Derfor gælder dette krav ikke for enhederne.
Artikel 3.3, e: Gælder ikke for enhederne, da der ikke behandles personoplysninger, og slutbrugernes privatliv ikke påvirkes
Artikel 3.3, f: Ikke relevant, da enhederne ikke bruges til finansielle transaktioner