AXL E PN DIO16 M12 6M-L - Digitalt modul
1300915

Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, PROFINET, M12-tilslutningsstik D-kodet, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning med M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lyntilslutning eller skruetilslutning
Illustration i henhold til PROFINET-specifikation V2.4 som PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-Switch))
Understøttelse af PROFINET-funktionen Fast Start Up
Understøttelse af PROFINET-systemredundans S2
Understøttelse af PROFINET med min. 1 ms cyklustid
2 Ethernet-porte (med integreret switch)
Overførselsrate 100 Mbit/s
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Kapslingsklasse IP65/67/69