Det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSR-UNI-L er en fleksibel sikkerhedsløsning til industrielle anvendelser. Det gør det muligt at overvåge forskelligt sikkerhedsudstyr som f.eks. nødstop, beskyttelsesdøre og lysgitter. Takket være dets konfigurerbare egenskaber kan det tilpasses til at opfylde specifikke krav. Sikkerhedsfunktionerne kan konfigureres ved hjælp af omskifterne på apparatet. Hver position på omskifterne er tildelt en bestemt funktion. Sikkerhedsrelæet har to uafhængige kredsløb, som hver har to ikke-forsinkede aktiveringsstrømveje samt to digitale signaludgange og to taktudgange.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
Sikkerhedsrelæer
1487644
Konfigurerbart sikkerhedsrelæ, multifunktionelt, op til SIL 3, kategori 4, PL e, 2 sensorkredse, drift med 1/2 kanaler, automatisk/manuel, overvåget start, 2 x 2 funktionsstrømkredse, 2 signaludgange, US = 24 V DC, stikbar push-in-klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
| Produktfamilie | PSRuni |
| Anvendelse | Nødstop |
| Beskyttelsesdør | |
| Lysgitter | |
| Magnetkontakt | |
| To-håndsstyring | |
| Trædemåtter | |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III (mellem logik- og funktionsstrømkredse) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | < 100 ms (automatisk / manuel start) |
| < 500 ms (Sikkerhedsmåttedrift) | |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | 1 s (ved styring via A1; en applikativ styring via A1/A2 ikke tilladt) |
| Typisk udkoblingstid | < 25 ms (når det ønskes via sensorkredsløbene) |
| < 85 ms (Sikkerhedsmåttedrift) | |
| < 25 ms (ved anmodning via A1, en applikativ styring via A1/A2 er ikke tilladt) | |
| Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
| Genindkoblingstid | 500 ms (I henhold til sikkerhedsfunktionens krav) |
| > 100 ms (Standby-tid efter aktivering af sensorkredse med manuel start) | |
| > 500 ms (Standby-tid efter aktivering af sensorkredse med manuel start i trinmåttedrift) | |
| Varighed af startpuls | min. 500 ms (manuel start) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 9,15 W (ved US = 30 V, IL² = 144 A², konfigurerede funktioner: Modus 1 = 2, modus 2 = 2) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 65 mA (ved intern aktivering af sensorkreds og startkreds) |
| typ. 45 mA (ved ekstern aktivering af sensorkreds og startkreds) | |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,32 W |
| Indkoblingsstrøm | typ. 35 A (Δt = 25 µs ved Us) |
| Filtertid | 1 ms (Logik) |
| Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Digital: Logik (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Antal indgange | 4 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Indkoblingsstrøm | < 45 mA (typ. ved US, Δt < 50 µs) |
| Filtertid | maks. 3 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
| min. 50 ms (testpulsrate low-testpuls) | |
| < 1 ms (High-testpuls ved > 100 ms testpulsrate mulig) | |
| Samtidighed | ∞ (fortrådning med 2 kanaler), 5 s (antivalent fortrådning), 0,5 s (to-håndsstyring) |
| Grænsefrekvens | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Strømforbrug | 3,5 mA (typ. ved US) |
| Digital: Startkreds (S34, S36) | |
| Beskivelse af indgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Indkoblingsstrøm | < 45 mA (typ. ved US, Δt < 50 µs) |
| Filtertid | maks. 3 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
| min. 50 ms (testpulsrate low-testpuls) | |
| Grænsefrekvens | min. 0 Hz |
| maks. 0,1 Hz | |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
| Beskyttelseskobling | Varistor |
| Strømforbrug | < 3,5 mA (typ. ved US) |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Beskrivelse af udgangen | sikkerhedsorienteret |
| med hver 2 NO på række, uforsinket, potentialfri | |
| Antal udgange | 4 (ikke-forsinket) |
| Kontaktudførelse | 4 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Brydeeffekt | min. 60 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 3 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingsevne | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Kvadr.: Totalstrøm | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², vær opmærksom på derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 6 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
| Melding: M1, M2 | |
| Beskrivelse af udgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Antal udgange | 2 |
| Spænding | typ. (US - 2,5 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Indkoblingsstrøm maks. | 500 mA (Δt = 100 ms ved Us) |
| Ohmsk belastning | min. 192 Ω (maks. 100 mA) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Kortslutningsbeskyttelse | ja |
| Afladningskobling | nej |
| Takt: T1, T2 | |
| Beskrivelse af udgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Antal udgange | 2 |
| Spænding | typ. (US - 2,5 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Indkoblingsstrøm maks. | 500 mA (Δt = 100 ms ved Us) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Suppressordiode | |
| Kortslutningsbeskyttelse | ja |
| Ledningslængde | se indgange |
| Afladningskobling | nej |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Statusvisning | 4 x LED (grøn, gul, rød) |
| Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn, gul, rød) |
| Fejlvisning | 1 x LED (rød) |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 107,9 mm |
| Dybde | 111,7 mm |
| Farve | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori (EN 60204-1) | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 1487644 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA191 |
| Produktnøgle | DNA191 |
| GTIN | 4063151932404 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 222,21 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 199,82 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 17,347 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
2 uafhængige kredse
Kan konfigureres lokalt
Hjælp til konfiguration via clipx ENGINEER device parameterization
1-eller 2-kanaler styring
Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Lille husbredde på kun 22,5 mm
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre