SACC-DSI-FSY-8CON-M16/0,5 SCOX - Apparatstik bagvæg
1238753

Apparatstik bagvæg, Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbit/s), 8-polet, Bøsning, lige, M12-SPEEDCON, Y-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik