VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - Gennemgangsklemme
0852067

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, 1. etagetilslutning højre, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter