STMED 6 - Gennemgangsklemme
3035713

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemføringsklemmer med samme kontur fås
Påtrykte koblingssymboler for bedre overskuelighed
Enkel betjening

Seks funktionsskakte
Kompakt konstruktion
Omfattende tilbehør, fleksibelt i anvendelse
Sikkert indgreb i endepositionerne