ST 2,5 RD - Gennemgangsklemme
3037096

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den gennemgående dobbelte funktionsskakt giver optimale muligheder for tidsbesparende potentialforgrening og isætning af prøvetilbehør
Foruden pladsbesparelse sørger den kompakte konstruktion og fronttilslutningen samtidigt for nem fortrådning på mindst mulig plads
Det store tilslutningsrum gør det muligt at optage ledere med terminalrør og kunststofkrave i mærketværsnit