CASE PTI INSTA L-BOXX DE
-
Starterkit
1185519
Starterkit, Installationsklemme-startsæt i praktisk Sortimo-systemkuffert L-BOXX 102. 108 PTI-installationsklemmer, tværsnit 0,14 mm2 op til 16 mm2, 19 endeplader, 5 montagebukke, 20 indlægsbroer, 1 skruetrækker, markering og tilbehør, farve: sort
Produktdetaljer
-
-
PTI 2,5-L/L - Installationsetageklemme 3213953
-
PTI 2,5-PE/L/N - Installationsjordklemme 3213950
-
FBS 10-5 - Indlægsbro 3030213
-
FBS 2-5 - Indlægsbro 3030161
-
D-PTI/3 - Endeplade 3213975
-
AB-PTI/3 - Montagebuk 3213974
-
ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Mærkestrimler 0800271
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
PTI 4-PE/L/NT - Installationsjordklemme 3214047
-
PTI 4-L/L - Installationsetageklemme 3214052
-
D-PTI 4/3 - Endeplade 3214054
-
PTI 16/S - Installationsklemme 3214029
-
PTI 16/S BU - Installationsklemme 3214023
-
PTI 16/S-PE - Installationsjordklemme 3214024
-
D-PTI 16/S - Endeplade 3214027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
PTI 16-NLS-FI BU - Installationsklemme 1030131
-
AB-PTI 16-NLS BU - Montagebuk 1030138
-
AP-NLS N - Afdækningsprofil 1013634
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
ST-BW - Aktiveringsværktøj 1207608
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
Produkttype | Gennemføringsklemme |
Bredde | 445 mm |
Højde | 358 mm |
Dybde | 118 mm |
Farve | sort (RAL 9005) |
Varenummer | 1185519 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | BE2251 |
Produktnøgle | BE2251 |
GTIN | 4063151226312 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5.381 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.212 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (intet elektrisk og elektronisk udstyr) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre