MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - Forsyningsskillemoduler
2865968

Forsyningsskillemodul til forsyning af 2- og 4-ledertransmittere med HART-transparens og stort indgangsspændingsområde, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), skruetilslutning

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

250 Ω-modstand, som kan tilkobles over DIP-switch, til forøgelse af HART-impedansen ved lavohmede systemer.
Til SIL 2 iht. EN 61508
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Stort indgangsspændingsområde fra 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknik), med integrerede hunstik til HART-kommunikatorer.
Indgang: 0/4 mA ... 20 mA (forsynende eller ikke-forsynende)
Bidirektionel overførsel af digitale HART-kommunikationssignaler
Udgang 0/4 - 20 mA (aktiv eller passiv), 0/1...5 V, kan omkobles via DIP-switch.