Fordelerbokse

Fordelerbokse til signal- og effektanvendelser

Med fordelerbokse kables hurtigt og overskueligt på stedet. Fordelerbokse samler helt enkelt flere ledninger i et stamkabel, der er forbundet med styringen. Takket være statusvisningen bevarer du overblikket selv ved et stort antal signaler.

Go to Product Detail Page for item 1692844
SACB-8/16-M23 - Fordelerboks
SACB-8/16-M23 - Fordelerboks
1692844

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 8, poltal: 5, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: M23 stiktilslutning 90°, skærmning: nej

Go to Product Detail Page for item 1692802
SACB-4/ 8-M23 - Fordelerboks
SACB-4/ 8-M23 - Fordelerboks
1692802

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 4, poltal: 5, kodning: A, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: nej, Universal; stamkabeltilslutning: M23 stiktilslutning 90°, skærmning: nej

Dine fordele

  • Fleksibel kabling takket være et bredt produktprogram og forskellige stamkabeltilslutninger for fordelerboksene
  • Øget maskinoppetid takket være enkel diagnose
  • Sikker på stedet takket være en støbt kasse og høj kapslingsklasse

Nye produkter

M12 PUSH-PULL-fordelerboks med stikbar kappetilslutning

M12-fordelerbokse med Push-Pull-lynaflåsning

Den nye standard inden for automatiseringsteknikken

De ny M12 PUSH-PULL fordelerbokse imponerer med deres intuitive installation uden værktøj. Stamkabler og M12-tilslutningsstik forbindes nemt og sikkert ved direkte tilslutning. Dette sikrer en betydelig tidsbesparelse og sikker kabling.

Særlige egenskaber

  • Stikbar tilslutningsafdækning
  • Stamkabelforbindelse med Push-in tilslutningsteknik
  • Push-Pull-lynaflåsning iht. IEC 61076-2-010
  • A-kodede, 4- og 5-polede varianter, uskærmede
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 mm² til 1,5 mm²
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • Temperaturområde: -25 °C til 80 °C

Dine fordele

  • Tidsbesparende installation uden værktøj takket være stikbar tilslutningsafdækning med snaplås
  • Enkel tilslutning af stamkablet med Push-in tilslutningsteknik
  • Hurtig, sikker installation af tilslutningsstikkene med Push-Pull lynaflåsning
  • Mere fleksibilitet takket være M12-porte til klassiske skruetilslutningsstik eller Push-Pull tilslutningsstik
  • Tydelig tildeling takket være mærkning på kappen og grunddele

Fordelerboks til udendørs anvendelse på en maskine

Fordelerboks til udendørs anvendelse på en maskine

Passive fordelerbokse til enhver anvendelse

I den decentrale tilslutningsteknik udgør passive fordelersystemer forbindelsen mellem periferien og PLC'en. Phoenix Contact kan tilbyde særligt egnede sensor-/aktuatorbokse, der imødekommer ethvert krav. Lige fra forskellige gevindstørrelser til en lang række tilslutningsteknikker for stamledningskablerne og produkter, der rækker ud over de klassiske specifikationer fra industrimiljøet.

Installation uden værktøj overalt med M12 Push-Pull-fordelerbokse

Installation uden værktøj overalt med M12 Push-Pull-fordelerbokse

Installation uden værktøj overalt med M12 Push-Pull-fordelerbokse

M12 Push-Pull-fordelerbokse imponerer med deres konsekvent intuitive installation uden værktøj. Stamkabler og M12-tilslutningsstik forbindes nemt og sikkert ved direkte tilslutning. Dette sikrer en betydelig tidsbesparelse og sikker kabling.

Effektiv samling og fordeling

Oversigt produktprogram Fordelerbokse
Fordelerbokse med IDC-skæreklemmeforbindelse
Helstøbte fordelerbokse
Fordelerboks med dobbeltbelægning
Fordelerboks med stikbar stamkabeltilslutning
Oversigt produktprogram Fordelerbokse

Ud over fuldstøbte fordelere med M8-gevind leveres – alt efter anvendelsessituation – fordelere med M12-metal- eller kunststofgevind. Stamkabeltilslutningen fås her i forskellige varianter.

Fordelerbokse med IDC-skæreklemmeforbindelse

Spar tid og tilslutningsstik. Med IDC-skæretilslutningen QUICKON kan du tilslutte de åbne ledningsender direkte på fordeleren uden afisolering.

Helstøbte fordelerbokse

Også ved korrosive påvirkninger yder de helstøbte fordelere en omfattende beskyttelse af printkortet.

Fordelerboks med dobbeltbelægning

Med anvendelsen af Y-fordelerstik kan der forbindes op til to signaler pr. tilslutning. Det sparer plads i anlægget og reducerer omkostningerne til kablingsarbejdet.

Fordelerboks med stikbar stamkabeltilslutning

M12 Push-Pull-fordelerbokse til egen konfektionering har en stikbar motorhjelmstilslutning med snaplås. Dækslet sættes nemt på fordelerboksens grunddel uden skruer. Låsehager sikrer en sikker fastholdelse. Tilslutningsafdækningen kan også fjernes uden værktøj, hvis det skal udskiftes. Du skal blot skubbe låsehagerne fremad med fingeren, så er låsen åben.

Fordelerbokse til specielle anvendelser

Skærmet M12-fordelerboks
Fordelerboks til udendørs anvendelse
Fordelerboks af rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien med tilsluttede kabler og tilslutningsstik
Skærmet M12-fordelerboks

Med 360°-skærmede sensor-/aktuatorbokse, -kabler og stik overføres signaler pålideligt selv i EMC-kritiske applikationer.

Fordelerboks til udendørs anvendelse

M12-kabling uden døre er konstant udsat for ekstreme betingelser: UV-stråling, ozonbelastning, ekstrem varme, ekstrem kulde og hurtige temperaturskift. Derudover skal kablingen også kunne klare kraftige vandstråler, forskellige olier, vibrationer og rystelser.
Ved brug af førsteklasses materialer er korrosion og ekstreme miljøbelastninger ikke noget problem for vores M12-outdoor-kabling.

Fordelerboks af rustfrit stål til levnedsmiddelindustrien med tilsluttede kabler og tilslutningsstik

Levnedsmiddelindustrien stiller høje krav til komponenter og materialer, når det gælder kapslingsklasse, korrosionsbestandighed og hygiejne. Phoenix Contact tilbyder en komplet løsning til applikationer inden for dette område. På grund af det specielle hygiejniske design er fordelerboksen særdeles rengøringsvenlig, og rustfrit stål garanterer omfattende korrosionsbeskyttelse.