Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SACB-4/ 4-L-M23 - Fordelerboks
1692404

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: M12 bøsning Kunststof, antal stikpladser: 4, poltal: 4, kodning: A, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: M23 stiktilslutning 90°, skærmning: nej

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose