Ud over fuldstøbte fordelere med M8-gevind leveres – alt efter anvendelsessituation – fordelere med M12-metal- eller kunststofgevind. Stamkabeltilslutningen fås her i forskellige varianter.
Fordelerboks, tilslutningstype: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antal stikpladser: 4, poltal: 5, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: Push-in-tilslutning 180°, skærmning: nej, Ved tilslutning af 5 ledninger kan maks. 0,5 mm2 tilsluttes