Bestykkede printkort og den passende tilslutningsteknik kan samles og loddes i én arbejdsgang. Til din anvendelse kan du bruge printklemmer med skrue- eller Push-in tilslutning på op til to tilslutningsniveauer samt stikbare klemmer på op til tre tilslutningsniveauer. Takket være aflåsningen kan du montere indbygningshuset til bæreskinnen hurtigt.
DIN-skinne busforbinder, farve: blågrå, mærkestrøm: 8 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 125 V, poltal: 5, produktfamilie: TBUS5-22,5.., deling: 3,81 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 5 parallelkontakter