ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY
-
Husoverdel
2279253
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel til tilslutningsstik med grunddel, bredde: 17,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME |
Produktfamilie | ME 17,5.. |
Poltal | 12 |
16 | |
Maks. poltal | 16 (deling: 3,5 mm) |
12 (deling: 5 mm) | |
8 (deling: 7,25 mm) | |
Antal rækker | 2 |
Konstruktion | Husoverdel til tilslutningsstik med grunddel |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 17,6 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 45,85 mm |
Dybde fra lejeflade underdel | 38,5 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | PA |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Indføring |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Aflåsning med husunderdel |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2279253 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 250 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAAD |
Produktnøgle | ACHAAD |
Katalogside | Side 670 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356299503 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 7,2 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Printkort-grunddel 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Printkort-grunddel 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Printkortstik 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Printkortstik 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Printkortstik 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Printkortstik 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Printkortstik 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Printkortstik 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Printkortstik 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Printkortstik 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Printkortstik 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Printkortstik 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Printkortstik 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Printkortstik 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Printkortstik 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU - Printkort-grunddel 1077611
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Printkort-grunddel 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Printkort-grunddel 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Printkort-grunddel 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Printkort-grunddel 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Printkort-grunddel 1077606
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Printkort-grunddel 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Printkort-grunddel 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Printkort-grunddel 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Printkort-grunddel 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Printkort-grunddel 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R LBGY - Printkort-grunddel 2200382
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Printkort-grunddel 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Printkort-grunddel 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Printkort-grunddel 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Printkort-grunddel 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Printkort-grunddel 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Printkort-grunddel 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R OG - Printkort-grunddel 2200377
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Printkort-grunddel 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Printkort-grunddel 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Printkort-grunddel 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Printkort-grunddel 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Printkort-grunddel 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Printkort-grunddel 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Printkort-grunddel 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Printkort-grunddel 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Printkort-grunddel 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Printkort-grunddel 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Printkortstik 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Printkortstik 1064204
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Printkortstik 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Printkortstik 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Printkortstik 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Printkortstik 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Printkortstik 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Printkort-grunddel 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - Printkort-grunddel 2279703
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Printkort-grunddel 2199760
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 - Printkort-grunddel 2279606
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Printkortstik 2199757
-
ME PS-17,5 MC TRANS - Elektronik-indbygningshus-komponent 2279842
-
ME PS-17,5 FMC TRANS - Elektronik-indbygningshus-komponent 2279949
-
ME B-17,5 MSTBO KMGY - Afdækningsstik 2853776
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
ME-SAS MINI - Skærmtilslutning 2200456
-
ME PS-17,5 MC TRANS - Elektronik-indbygningshus-komponent 2279842
-
ME PS-17,5 FMC TRANS - Elektronik-indbygningshus-komponent 2279949
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan udvides med flere moduler
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre