Den effektive montering af en enhed påvirkes afgørende af det anvendte hus. Elektronikhuse i serien ME-MAX muliggør en enkel fastlåsning af enkeltdele med hinanden. Desuden kan de to halvskaller, der udgør huset, nemt udvides med mellemstykker, hvorved der opstår en modulbredde, der kan udvides modulært.
Indbygningshus til bæreskinne, Endeplade, bredde: 6,3 mm, højde: 40,2 mm, dybde: 3,6 mm, farve: transparent