ME MAX B-22,5 GY - Afdækningsstik
2201586

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter, bredde: 20 mm, højde: 21,6 mm, dybde: 8,1 mm, farve: grå (svarende til RAL 7042)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed