Valgfrie grænseflader og ekstra tilbehør øger antallet af anvendelsesområder. Med tilslutningsstik PTSM-serien kan du fortråde signaler på GPIOs enkelt og sikkert. Også integrering af ekstra printkort er mulig.
Elektronikhus til Raspberry Pi-anvendelser
Modulære huse i serierne RPI-BC og UCS-RPI er udviklet til integrering af Raspberry Pi-computeren. Elektronikhusene RPI-BC er designet iht. DIN 43880, kan monteres i række og kan fastgøres på bæreskinner eller på væggen. Takket være tilbehør som standfødder og bordadaptere kan UCS-RPI også anvendes uden for styretavlen. En funktionsudvidelse af den integrerede Single Board Computer kan foretages v.h.a. ekstra grænseflader.
Kontakt os for flere informationer om produkterne
Dine fordele
- Individuelle funktionsudvidelser med ekstra grænseflader og yderligere tilbehør
- Hurtig montage uden brug af værktøj, da huselementerne blot klikkes på
- 16-polet DIN-skinne busforbinder til seriel og parallel modulkommunikation ved RPI-BC-serien
Konfigurator til elektronikhuse
Sammensæt dit elektronikhus til anvendelse i felten eller indendørs: Vælg den ønskede husserie, den rigtige underdel og endepladen. Tilføj passende tilslutningsteknik – det var det.
Nyheder inden for apparattilslutningsteknik
Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.
Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.
Overblik over huse til Raspberry Pi-applikationer Med et ikke-konformt design og funktioner, der let kan udvides, er RPI-BC- og UCS-RPI-husserierne den ideelle beskyttende kasse til din mini-pc. Klik på et af stederne for mere information.
Elektronikhuse til Raspberry Pi-computere danner ramme for højst mulig effekt
Elektronikhuse i serierne RPI-BC og UCS-RPI udgør den perfekte beskyttende kasse til din Raspberry Pi. De kan ikke blot integrere mini-pc'en, men også ekstra elektronik og koblinger. Husene kan let monteres på bæreskinnen i styretavlen. Få information om RPI-BS-seriens produktegenskaber.
Perfekt beskyttelse til Raspberry Pi-løsninger
Husdelene kan nemt klikkes på, hvilket muliggør en standardmæssigt korrekt montering uden værktøj. Desuden er der en industriegnet Push-in tilslutningsteknik. Derved egner RPI-BC-huset sig særligt godt til bygnings- og industriautomation.
Husenes design gør, at de kan anvendes på mange forskellige måder i Raspberry Pi-anvendelser. Du kan sammensætte det ønskede hus ud fra forskellige endepladevarianter. Endepladevarianterne fås i grå, sort eller transparent. Det er muligt at plombere endepladerne – de kan også låses på plads eller åbnes uden værktøj.
DIN-skinne busforbinderen er nøglen til smart udstyrsdesign. Få gavn af hurtigt og nemt at kunne forbinde dit hus med Raspberry Pi-SBC. Data og effekt kan overføres serielt eller parallelt (4x effekt, 2x serielt, 10x parallelt). I tilfælde af moduludskiftning skal sammenhængen med resten ikke afbrydes. 16 forgyldte kontakter sørger for høj konduktivitet.
Universalhusene i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems. UCS-RPI-husene beskytter Raspberry Pi-SBC pålideligt mod ydre påvirkninger. De er forberedt til påsætning af det originale Raspberry Pi 7“-touchdisplay. Varianterne giver ekstra plads til individuelle udvidelser.
UCS-elektronikhuset er nu endnu mere universelt at anvende pga. tilbehør som fødder eller vægfastgørelser – også i styretavlen. Vigtige egenskaber for husene er:
• Bæreskinneadapter med sidelængderne 125 mm eller 145 mm
• Fødder for alle 74 mm varianter, fås også som vægholdere i forskellige farver
• Slagbeskyttelseshjørner til hushjørner og afdækning af skruehullerne
• Stabeladapter til kombinering af Raspberry Pi-huse med standard-UCS-huse
Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen
Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.