CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - RJ45-stik
1406338

RJ45-stik, konstruktion: RJ45, kapslingsklasse: IP20, poltal: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metal, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: vinklet, Høj vibrationsmodstand; 360°- skærmning; one-piece design; konfektionering uden specialværktøj;, VARAN

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og tidsbesparende konfektion takket være IDC-lyntilslutningsteknik
International anvendelse takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Den optimale ledsager ved service eller reparation i felten, ingen brug af specialværktøj til montage