PRC 20/4-C3-FT25-MS2,5 - Apparatstik forvæg
1308637

Apparatstik forvæg, Produktfamilie: PRC 20, farve: sort, poltal: 4, ledertværsnit min.: 0,5 mm2, ledertværsnit maks.: 2,5 mm2, isolationsmærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Indstillingsmulighed for oplåsningen: 1. med et værktøj eller 2. manuelt, anvendelsesområde: BUS

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mere plads på enhedens front takket være overførsel af strømme op til 20 A på meget lidt plads
Duo-Unlock-låseteknologi giver mere fleksibilitet ved installation og vedligeholdelse
Sikker anvendelse i ekstreme omgivelser takket være høje kapslingsklasser og høj slagstyrke
Enkel håndtering takket være gennemprøvet crimp- eller skruetilslutningsteknik
Mekanisk kodning og farvekodning for hurtig og fejlfri idriftsættelse