Kompakte boks-pc'er til krævende Edge-applikationer

14.11.2023
Tre kompakte boks-pc'er

Boks-pc'erne fra Phoenix Contact er velegnede til en lang række automatiseringsopgaver – fra simpel dataregistrering til komplekse IoT- og Edge-applikationer. Med typerækken VL3 UPC er der nu særligt kompakte enheder til rådighed til krævende Edge Computing-installationer i fordelte styretavler.

Ved at vælge den rigtige Intel-processor - enten en Dual-Core eller Quad-Core Atom-CPU fra Intels X6000-serie (Elkhart) – får man den rigtige ydelse til den pågældende applikation, samtidig med at man bruger så lidt strøm som muligt. Brugen af moderne komponenter – såsom DDR4 RAM, Non-Volatile Memory Express (NVMe) og Gigabit Ethernet-porte – øger boks-pc'ens ydeevne yderligere.

Basissystemet har et DisplayPort-grænseflade til højopløselige skærme med multi-stream-kapacitet. Idet enheden er udstyret med to Gigabit Ethernet-grænseflader og to højhastigheds USB 3.1-grænseflader kan den suppleres med to serielle grænseflader (RS-232, -422, -485). Brugere kan også konfigurere WLAN-kommunikation. Installationen kan foretages på bæreskinnen eller via montagevinkler til vægmontering. Typerækken VL3 UPC kan også udvides med to moduler. En mulighed inkluderer to ekstra Gbit-Ethernet-porte og et M.2-grænseflade til udvidelse af masselageret. Den anden mulighed er et 4G/LTE-modem, som også indeholder en M.2-grænseflade til lagringsudvidelse. Modulet er også forberedt til fremtidige 5G-modemmer og er derfor fremtidssikret.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications