Ny redundant buskobler til remote I/O-systemet Axioline P

14.11.2023
Remote I/O-station med redundante buskoblere

Med Axioline P-produktfamilien fra Phoenix Contact kan standard- og egensikre (Ex i) ind-/udgangssignaler registreres via redundante Modbus/TCP-buskoblere. Installeret i Ex-zone 2 kan ind-/udgangsmodulernes signaler tilsluttes direkte fra Ex-zone 0, 1 eller 2.

Den innovative Modbus-redundans i den eksterne I/O-station tilføjer en ekstra funktion til den robuste Axioline P-platform med hensyn til høj tilgængelighed. Systemet kan konfigureres med to buskoblinger, hver med sin egen IP-adresse til klient/server-funktionsblok til redundansstyring. Buskoblerne udfører redundansskift internt i firmwaren og kræver derfor ingen ekstra software. Hvis buskobleren kobles om, sker der hverken tab af data eller afbrydelse af kommunikationen med styringen.

I/O-stationen er let at konfigurere via en integreret webserver. Alle tilsluttede Axioline P-ind-/udgangsmoduler kan konfigureres uden ekstern software. Ud over den funktion, der er beskrevet ovenfor, opnås systemets høje tilgængelighed med et redundant Backplane og mulighed for hot-swapping af I/O-moduler. I dette tilfælde behøver de reservemoduler, der udskiftes under driften, ikke at blive konfigureret.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications