Connect what matters
1.000 banebrydende anvendelser. En partner, der skaber forbindelse
Når applikationer skaber nye muligheder, er der brug for banebrydende forbindelser. Som forbindelsespartner leverer vi energi, signaler og data sikkert, effektivt og vedvarende frem til deres destination. På den måde opstår der specialiserede systemer, der fremskynder processer og muliggør innovation. Uanset om det drejer sig om automatisering, mobilitet, infrastruktur eller digitale løsninger: Connectivity forbinder ikke bare noget med noget – men netop det, der betyder noget, med det, der har en mærkbar effekt: Connect what matters.
1.000 kW til en uafhængig forsyning Vores forbindelse stabiliserer energistrømmene i den kritiske infrastruktur – og kontakt skaber sundhed
Forbindelser skaber sikkerhed, når energien strømmer kontrolleret, systemerne reagerer stabilt, og kritiske processer forbliver pålidelige selv under krævende forhold. På den måde opstår den betryggende følelse af, at der altid er strøm til rådighed, når der er brug for den. Operatører af kritiske applikationer kan ved hjælp af robuste infrastrukturer i form af batterilagringssystemer sikre fejlsikkerhed overalt, hvor vi ikke kan undvære dem: Connect what matters.
Op til 10 % energibesparelse for større fremtidssikkerhed Vores forbindelsesteknologi danner grundlaget for energieffektive jævnstrømsnet – og kontakt skaber fremtid
Jævnstrøm gør det muligt at udnytte energien direkte dér, hvor den produceres. Færre konverteringstab sænker driftsomkostningerne og øger systemets effektivitet. Men afbrydelse under belastning kan forårsage en farlig lysbue og dermed udgøre en fare for mennesker og anlæg. Vores tilslutningsstik til jævnstrømsnet muliggør sikker tilslutning under belastning. På den måde beskytter de operatørerne, reducerer nedetid og øger anlægsoppetiden. Connect what matters.
100 % pålidelighed, der bringer mennesker sammen Vores forbindelser sikrer en pålidelig energiforsyning i baggrunden – og kontakt skaber nærhed
Forbindelser bringer det sammen, der skal arbejde sammen – mennesker, systemer, applikationer og informationer. De overvinder afstande, muliggør effektiv kommunikation i komplekse strukturer og skaber på en præcis, robust og effektiv måde grundlaget for tilgængelighed og tillid. Når digitale tjenester forbinder familier, teams og infrastrukturer, skaber den elektriske forbindelse en mærkbar nærhed. Connect what matters.
500 kW, der sætter folk i bevægelse Vores forbindelser muliggør en hurtig energiforsyning – og kontakt skaber mobilitet
Elektromobilitet, der kan bruges i hverdagen, forudsætter en pålidelig ladeinfrastruktur – og den kræver højtydende forbindelsesteknologi, så ladeprocessen foregår hurtigt, bekvemt og problemfrit. Vores forbindelsesløsninger til High Power Charging opfylder netop disse krav. Og når energien strømmer sikkert og effektivt ind i køretøjet, bliver kontakt til mobilitet: til de veje, der ligger foran os. Connect what matters.
15 kWh for 100 % tryghed Vores forbindelse sikrer energiforsyningen i dit eget hjem – og kontakt skaber tillid
Et hjem føles trygt, når der til enhver tid er selvforsynende energi til rådighed. For at kunne levere dette har lagring til hjemmebrug brug for tilslutningsteknik, der overfører den elektriske effekt sikkert, muliggør intelligent styring og holder energistrømmen stabil. Sådan giver egenproduceret strøm en god følelse: når det end er nødvendigt. Connect what matters.
Printkorttilslutningsteknik
Forbindelser, der gør en forskel: Med printklemmer og printkortstik skaber du pålidelige grænseflader til fremtidens elektronik. Phoenix Contacts produktsortiment forbinder signaler, data og effekt på en sikker, effektiv og anvendelsesorienteret måde – lige fra kompakt apparattilslutningsteknik til kraftfuld strømoverførsel. Sådan skabes den rette forbindelse til det, der virkelig betyder noget: din applikation.
Tilslutningsstik og fordelere
Uanset om det er i felten, i apparatet eller i infrastrukturen: Phoenix Contacts brede sortiment af tilslutningsstik understøtter pålidelige løsninger til industrielle og semi-industrielle anvendelser – lige fra rundstik over tilslutningsstik til data, energilager og fotovoltaik-tilslutningsstik til kraftige industrimultistik. Supplerende fordelere, adaptere samt fremstillede kabler og ledninger til egen konfektionering, sikrer sammenhængende forbindelsesløsninger præcis der, hvor der er brug for dem.
Tilslutningsstik til elektromobilitet
For at skabe en effektiv og pålidelig ladeinfrastruktur er der brug for tilslutningsteknik, der sikkert overfører store strømstyrker og lever op til kravene om moderne elektromobilitet. Med CHARX connect tilbyder Phoenix Contact et omfattende sortiment af DC- og AC-ladekabler, ladestikdåser samt infrastruktur-ladedåser til fleksibel anvendelse i private, erhvervsmæssige og offentlige opladningsløsninger. På den måde skabes robuste og fremtidssikre grænseflader til opladning af elkøretøjer – effektive, sikre og tilpasset anvendelsen.