Produktløsninger til lagring til hjemmebrug Kombinationen af et solcelleanlæg med lagring til hjemmebrug maksimerer egetforbruget af den elektricitet, der produceres i boligbyggeri.

Enfamiliehus med batterilagringssystem i garagen

Solcelleanlæg på taget, batterilager i kælderen: I private husholdninger drives lagring til hjemmebrug ofte i kombination med et solcelleanlæg. Ud over vekselretteren og generatortilslutningskassen omfatter dette effektive system også selve lagringen til hjemmebrug, som består af et batteristyringssystem (BMS) og batterimodulerne. Phoenix Contact tilbyder de rigtige løsninger til alle disse anvendelsesområder.

Vores løsningssortiment til lagring til hjemmebrug


Interaktivt Image Map: Visning af systemer til lagring til hjemmebrug
Generatortilslutningskasse til fotovoltaik
For at kunne installere solcelleanlæg sikkert og beskytte dem mod lynnedslag og overspænding tilbyder Phoenix Contact en række forskellige generatortilslutningskasser. Ved hjælp af disse generatortilslutningskasser omdirigeres overspændingskoblinger direkte til jordpotentialet, så dit solcelleanlæg fortsat kan fungere. De færdigkonfektionerede kasser fås i forskellige konfigurationer og er kompatible med produkterne fra mange vekselretterproducenter.
Til produkterne
Tilslutningsteknik til vekselrettere
Tilslut dit installerede solcelleanlæg og det tilhørende energilager til din vekselretter på en måde, hvor de er fejltilslutningsbeskyttede. Ud over den interne printkorttilslutningsteknik tilbyder Phoenix Contact også tilslutningsteknik til tilslutning til solcelleanlæg og husets lagring til hjemmebrug. Vores sortiment omfatter også 3- og 5-polede AC-tilslutningsstik samt tilslutningsteknik til data og signaler. Der findes også hybridstik med en høj kapslingsklasse.
Til produkterne
Universalhus til Embedded Systems
For at kunne betjene og overvåge dit energilager i hjemmet tilbyder Phoenix Contact universalhuset i UCS-serien som den ideelle løsning til Embedded Systems. Husene er i kapslingsklasse IP40 og beskytter printkort med standardformfaktor pålideligt mod ydre påvirkninger. Takket være det omfattende udvalg af tilbehør er individuel tilpasning mulig, f.eks. med aftagelige sidepaneler.
Til produkterne
Tilslutningsteknik til lagringssystemer i hjemmet
Fra printkorttilslutningsteknik, der kan betjenes med vippearm til fejltilslutningsbeskyttet effekttilslutning: Phoenix Contact tilbyder et omfattende sortiment af tilslutningsteknik til lagringssystemer, der sikkert og pålideligt forbinder batterimoduler til lagring til hjemmebrug med regulatoren til energiudvindingsanlægget (PCU). Den pladsbesparende konstruktion muliggør komfortabel betjening, selv under trange indbygningsforhold.
Til produkterne
Produktprogram til tilslutningsteknik i systemer til lagring til hjemmebrug

Tilslutningsteknik til batterimoduler

Pålidelig installation og problemfri drift af systemer til lagring til hjemmebrug

Produktprogram for generatortilslutningskasser i systemer til lagring til hjemmebrug

Generatortilslutningskasse til fotovoltaik

Robuste løsninger til beskyttelse mod lynnedslag og overspænding

Produktprogram til tilslutningsteknik i vekselrettere

Tilslutningsteknik til vekselrettere

Effektiv konvertering fra jævnstrøm til vekselstrøm

Produktprogram af universalhuse i UCS-serien

Universalhus til Embedded Systems

Optimal beskyttelse af elektronik mod ydre påvirkninger

Produkthøjdepunkter inden for lagring til hjemmebrug


Med et system til lagring til hjemmebrug kan en stor del af den solproducerede elektricitet udnyttes af brugeren. Det skåner både miljøet og pengepungen.

Dr. Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Applikationsekspert for energilagringssystemer

Energiuafhængighed til hjemmet

I et hus med et installeret solcelleanlæg er det særligt økonomisk fordelagtigt at lagre solenergien i dit eget batterilagringssystem i stedet for at sælge solenergien billigt til den lokale energileverandør. Den elektriske energi hentes efter behov, og strømmen fra solcelleanlægget bruges i husholdningen, f.eks. til at drive varmepumpen eller oplade elbilen. Den elektriske energi, der produceres af solcelleanlægget, reducerer mængden af energi, der købes hos energileverandøren og øger uafhængigheden af strømnettet. Desuden kan strømafbrydelser dækkes ved hjælp af energilageret.

FAQ: lagring til hjemmebrug


Lagring til hjemmebrug
Lagring til hjemmebrug i en beboelsesejendom
Solpaneler på taget
Lagring til hjemmebrug

Lagring til hjemmebrug er et energilagringssystem, der lagrer overskudsenergi, normalt fra vedvarende kilder som f.eks. solenergi. Denne energi kan så bruges, når der er brug for det, f.eks. om natten eller i dårligt vejr. Lagringssystemet består normalt af batterier, der lagrer elektrisk energi kemisk. Lagringskapaciteten er i 10 kWh-segmentet.

Lagring til hjemmebrug i en beboelsesejendom

Der findes forskellige teknologier til lagring til hjemmebrug, herunder
• AC-koblede systemer: Disse systemer er forbundet til husstandens elnet via vekselstrøm (AC) og kan installeres uafhængigt af solcelleanlægget.
• DC-koblede systemer: Disse systemer er direkte forbundet med solcelleanlæggets jævnstrøm (DC) og giver en mere effektiv energioverførsel.
• Hybride systemer: Disse kombinerer både AC- og DC-kobling og tilbyder fleksibilitet og effektivitet.

Solpaneler på taget

Lagring til hjemmebrug giver flere fordele, blandt andet
• Energiuafhængighed: De gør det muligt at bruge mere af den energi, du selv producerer, og at være mindre afhængig af det offentlige strømnet.
• Omkostningsbesparelser: Brug af lagret energi kan reducere elomkostningerne, især i tider med høje elpriser.
• Miljøbeskyttelse: De fremmer brugen af vedvarende energi og reducerer CO2-udledningen.

Kontakt

Applikationsekspert Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Ekspert i energilagring
Jeg vil gerne hjælpe dig med at vælge de rigtige komponenter.