De svingende mængder elektricitet, der produceres af energiudvindingsanlæg til vedvarende energi, samt udvidelsen af ladeinfrastrukturen udgør store udfordringer for netoperatørerne. Energilagre bruger og lagrer midlertidige energioverskud. Strømmen leveres, når forbruget stiger, eller produktionen falder. Lagring i storskala med en kapacitet på flere megawatt-timer er derfor afgørende for konstant netstabilitet, da de kompenserer for udsving i elnettet og forbedrer forsyningssikkerheden. Lagring i storskala er ofte designet som funktionelle containere.
Produktløsninger til industrielle og store lagringssystemer Vores indbyrdes afstemte produktsortiment muliggør pålidelig drift af batterilagringssystemer med høj kapacitet til handel, industri og nettjenester.
Store og industrielle lagringssystemer spiller en afgørende rolle i den moderne energiforsyning. De gør det muligt at lagre store mængder elektrisk energi, som kan hentes frem, når der er brug for det. Lagringssystemerne fremmer udbygningen af vedvarende energi som vind- og solenergi, da de kompenserer for udsving i energiproduktionen og muliggør en stabil og pålidelig strømforsyning. Brugen af netunderstøttende lagring i storskala og industrielle kommercielle lagringssystemer gør det muligt for forsyningsnet og virksomheder at fungere mere effektivt og bæredygtigt. Det giver både økonomiske og økologiske fordele. Phoenix Contact står ved din side med en bred vifte af løsninger og ekspertrådgivning til din batterilagringsapplikation.
Vores program af løsninger til industrielle og store lagringssystemer
Tilslutningsteknik til styretavlen
Hvordan fortråder jeg mit batterilager på en skalerbar og sikker måde?
Effektelektronik
Hvordan oplader og aflader jeg mine batterier pålideligt?
Sikker kommunikation
Hvordan etablerer jeg pålidelig kommunikation i og med mit batterilager?
Styring
Hvordan overvåger, styrer og regulerer jeg mit batterilager?
Tilslutningsteknik til batterimoduler
Hvordan udfører jeg en modulær og effektiv fortrådning af mine batterimoduler?
Ekstra strømforsyning
Hvordan forsyner og beskytter jeg pålideligt mit batterilagerstyringssystem?
Produkthøjdepunkter til industrielle og store lagringssystemer
Smart datavisualisering til batterilagre
Ud over hardwaren tilbyder vi også en passende digital løsning til at visualisere dine data fra batterienergilagringssystemet. På få sekunder får du indsigt i dine data, tilpasset til din hardware og dine brugssituationer.
Anvendelseseksempler fra virkelige projekter
FAQ: industriel lagring og lagring i storskala
I industrien tilbyder ellagringssystemer en bred vifte af muligheder for at optimere driftsprocesserne. Som beskyttelse mod strømafbrydelser kan energilagrene overvinde kortvarige strømafbrydelser. På denne måde kan anlæg og maskiner fortsætte med at fungere eller lukkes korrekt ned. Uplanlagte maskinudfald hører nu fortiden til. Et andet vigtigt anvendelsesområde for lagring af elektricitet er peak shaving, også kendt som peak load capping. Energilageret leverer her strøm til spidsbelastninger, så denne elektricitet ikke behøver at blive trukket fra nettet. Dette har en direkte indvirkning på købsprisen og øger anlæggets økonomiske effektivitet. Derudover muliggør industriel lagring en effektiv udnyttelse af egenproduceret solcelleenergi og reducerer dermed afhængigheden af dyre indkøb af strøm fra nettet.
Batterilagre med høj kapacitet rummer flere sikkerhedsrisici, som skal håndteres omhyggeligt. Overopladning eller tekniske fejl kan få batterierne til at overophede og udløse en termisk løbsk tilstand, som kan føre til brand eller eksplosioner. Skader på batteriernes struktur på grund af stød, vibrationer eller andre fysiske påvirkninger samt produktionsfejl kan også forårsage kortslutninger. Med tiden og gennem gentagne opladningscyklusser kan batterier miste ydeevne og blive mere modtagelige for defekter. For at minimere sådanne risici er komponenter af høj kvalitet i lagersystemet afgørende ud over regelmæssig vedligeholdelse. Phoenix Contact har et bredt produktprogram med hensyn til dette.