Napájení pro extrémní okolní podmínky

22.01.2024
Napájení Trio Power

Nové napájecí zdroje Trio Power třetí generace jsou nyní poprvé k dispozici s ochranným nátěrem na desce s plošnými spoji. To umožňuje jejich použití i za extrémních okolních podmínek.

Třetí generace napájecích zdrojů představuje ve strojírenství nový standard. Jsou kompaktní, robustní, spolehlivé a manipulace s nimi je velmi snadná. Díky ochrannému nátěru na desce plošných spojů vynikají nové napájecí zdroje vysokou dostupností i v extrémních okolních podmínkách. Ochranný nátěr chrání před prachem, korozivními plyny a vlhkostí vzduchu. Brání rovněž výpadkům způsobeným korozními plazivými proudy a elektrochemickou migrací.

Díky své malé konstrukční šířce a možnosti přímé připojitelnosti jsou nové napájecí zdroje Trio Power prostorově úsporné. Malá konstrukční hloubka umožňuje instalaci do malých 125mm skříní. Tyto napájecí zdroje navíc vynikají velmi snadnou manipulací: technika připojení push in umožňuje rychlou instalaci bez použití nářadí. Integrovaná popisovací pole slouží k jednoduchému označování provozních prostředků a obvodů. Díky intuitivní koncepci uvedení do provozu jsou přístroje rychle připraveny k použití. Mechanické uzavření potenciometrů se stará o zabezpečení proti manipulaci. Mimoto mají tyto napájecí zdroje možnosti chytré diagnostiky. Vícebarevné diody LED a sdružený kontakt signalizují všechny relevantní stavy, jako jsou DC OK, přetížení nebo zkrat. Dynamické zesílení (150 % po dobu 5 sekund) umožňuje také spouštění vysokých zátěží. Díky silné výstupní charakteristice lze bez problémů nabíjet i kapacitní zátěže o výstupním výkonu 960 W v 1 AC a 3 AC.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications