Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Napájení pro automatizaci budov: napájení a nabíjení přes USB

22.01.2024
Napájecí zdroj STEP POWER s připojením USB

Napájecí zdroje Step Power od společnosti Phoenix Contact jsou optimálně uzpůsobeny potřebám moderní automatizace budov. Prostřednictvím připojení USB lze napájet chytré měřiče, brány, Raspberry Pi a další komponenty chytré domácnosti. Navíc je můžete použít také k rychlému nabíjení mobilních koncových zařízení a dalších 5V spotřebičů.

Síťový zdroj má připojení USB-A nebo USB-C s výkonem až 15 W. Použití jako nabíječka USB poskytuje díky obzvláště malé konstrukční šířce pouhých 18 mm (1 TE) více místa v instalačním rozvaděči, popř. v rozvodné skříni nebo na plochém ovládacím panelu, díky čemuž zcela odpadá klasická kombinace tvořená zásuvkou rozvaděče o konstrukční šířce 45 mm (2,5 TE) a síťovou zástrčkou USB. Integrovaná kabelová drážka v pouzdře napájecího zdroje vybavená odlehčením od tahu v případě potřeby umožňuje snadné uložení kabelu USB pod kryt instalačního rozvaděče a tím i snadnou manipulaci. Díky nízkým ztrátám při chodu naprázdno o hodnotě < 0,1 W a vysokému stupni účinnosti zajišťují napájecí zdroje Step Power optimální energetickou efektivitu v budově. Díky efektivní úspoře energie dosahované díky maximální účinnosti při chodu naprázdno a při částečném zatížení splňují napájecí zdroje vysoké požadavky norem účinnosti v rámci směrnice o ekodesignu. Široký rozsah napájecích napětí od 85 V AC do 264 V AC a teplotní rozsah –25 až +70 °C umožňují navíc celosvětové použití téměř ve všech podmínkách okolního prostředí.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications